Motor Fastening Set I


Variante scelta
Set di fissaggio per motore 8 40 D16 I, sinistra (0.0.731.08)
Set di fissaggio per motore 8 40 D16 I, sinistra
0.0.731.08
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastra alloggiamento 8 40 I, acciaio, zincato
1 Coperchio alloggiamento 8 40 I, sinistra, PA, nero
1 Set pignone per catena z10 d12, acciaio
1 Catena 3/8" 1x44, acciaio
1 Anello di centraggio D37/D33, Al
1 Adattatore motore D80x27 I, Al
1 Set albero di adattamento D16 I, acciaio
1 Anello di sicurezza DIN 472-38x1,5, acciaio
1 Anello di sicurezza DIN 471-16x1, acciaio
2 Anelli di sicurezza DIN 471-12x1, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x55, acciaio, inossidabile
7 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, inossidabile
8 Rondelle ISO 7092-6-200 HV, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.731.08
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 1.55 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di fissaggio per motore 8 40 D16 I, sinistra, collega un motore AC D16 a un nastro trasportatore con azionamento indiretto. Il set di fissaggio viene montato sul nastro trasportatore nella direzione di scorrimento verso sinistra con il set testata motore 8 40 (0.0.702.72).
L’azionamento indiretto item fa sì che il motore si trovi sotto il percorso di trasporto. Questo consente la realizzazione di percorsi di trasporto stretti senza profili di disturbo all’interno del piano di trasporto o a lato del nastro trasportatore.
Il set di fissaggio per motore dell’azionamento indiretto item trasmette la coppia del motore alla puleggia motrice tramite una catena e due pignoni per catena.
La catena e i relativi pignoni devono essere controllati regolarmente per individuare eventuali segni di usura. All’occorrenza devono essere sostituiti con la catena 3/8" 1x44 (0.0.730.94) e il set pignone per catena z10 d12 (0.0.730.99)

Istruzioni di montaggio

La catena è dotata di una protezione contro l’usura e la corrosione e lubrificata di fabbrica. Per garantire una lunga durata della catena si consiglia di lubrificarla regolarmente con lubrificanti per catena reperibili in commercio.
Si raccomanda di eseguire una rilubrificazione dopo 100 ore di funzionamento, in seguito a intervalli di 500 ore. Prima di procedere alla rilubrificazione, rimuovere il vecchio lubrificante con un panno pulito.

Varianti

Ordinare per

Shaft diameter:  ø 14 mmMotor connection side:  Left
Shaft diameter:  ø 14 mmMotor connection side:  Right
Shaft diameter:  ø 16 mmMotor connection side:  Left
Shaft diameter:  ø 16 mmMotor connection side:  Right

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84313900