Tasca informativa DIN A4 magnetica
Dati tecnici
Materiale incluso
Pellicola in PVC dura, 0,4 mm, antiriflesso
Cornice magnetica perimetrale
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.636.62 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 120 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | verde |
Descrizione
Per fissare temporaneamente appunti, documenti o anche grandi disegni direttamente al materiale composito in acciaio sono disponibili potenti magneti tondi.
Varianti
Ordinare per
Colour: Yellow | |
Colour: Green | |
Colour: Red | |
Colour: Grey |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097


Yellow
Green
Red
Grey