Tasca informativa DIN A4 magnetica


Variante scelta
Tasca informativa DIN A4, magnetica, grigio (0.0.635.11)
Tasca informativa DIN A4, magnetica, grigio
0.0.635.11
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Pellicola in PVC dura, 0,4 mm, antiriflesso
Cornice magnetica perimetrale

Proprietà

Nr. articolo0.0.635.11
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 120 g
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio

Descrizione

Nuova tasca informativa magnetica – tutte le informazioni necessarie rapidamente nel posto giusto!
La tasca informativa consente di proteggere e posizionare le informazioni importanti in qualsiasi punto capace di attrarre i magneti, ad es. sul materiale composito acciaio di item.
Tasca informativa di pellicola trasparente ad elevata resistenza con cornice magnetica, dimensioni ca. 320x232 mm. Disponibile nei colori: grigio, giallo, verde e rosso.

Varianti

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097