Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD


Variante scelta
Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione (0.0.676.25)
Cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione
0.0.676.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD
1 Tubolare profilato D40/D30, 40 mm, Al, anodizzato

Proprietà

Nr. articolo0.0.676.25
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 40 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 
Nessuna deviazione! Grazie alle bussole per cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione, il tubolare profilato D40/30 viene guidato in modo mirato lungo un tubolare profilato D30 e un profilo 6 D30. Le bussole per cuscinetto radente sfruttano le scanalature per impedire al profilato di guida di ruotare intorno all’asse longitudinale. In tal modo il componente movimentato di un’applicazione LCA o Karakuri/LCA scorre lungo il profilato portante e, grazie alla protezione antirotazione, mantiene la direzione. Questo semplifica per esempio la guida di contrappesi in applicazioni Karakuri/LCA nelle quali è necessario evitare la rotazione intorno al profilato di guida.
Il cuscinetto radente D40/D30-50 ESD con protezione antirotazione è disponibile nella lunghezza di 50 mm come set completo. I componenti singoli permettono di realizzare cuscinetti personalizzati con la lunghezza necessaria per ottenere i rapporti di guida ideali.
Nota: a differenza della variante con protezione antirotazione, le bussole per cuscinetto radente D40/D30 ESD (0.0.665.63) consentono anche la rotazione.

Varianti

Ordinare per

avec dispositif anti-rotation:  X
avec dispositif anti-rotation: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
76042100