Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra


Variante scelta
Listello di intelaiatura pannello 8 4-6mm ESD, nero (0.0.685.09)
Listello di intelaiatura pannello 8 4-6mm ESD, nero
0.0.685.09
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.685.09
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 150 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePP/TPE
Colorenero

Descrizione

Protezione ESD completa per elementi piani! Il listello di intelaiatura pannello 8 4-6 mm ESD è antistatico e viene utilizzato principalmente per fissare gli elementi piani ESD, come il policarbonato 5 mm ESD (0.0.689.81), in un’intelaiatura di profilati chiusa.
Il fissaggio per pannello è composto da due elementi: il listello di intelaiatura pannello 8 Al (0.0.495.05) in alluminio viene inserito nella scanalatura del profilato. Esso posiziona il pannello con uno sfalsamento ridotto rispetto al bordo esterno del profilato. Successivamente nella parte posteriore viene montato a pressione il listello di intelaiatura pannello 8 4-6 mm ESD. Esso trattiene l’elemento piano e fissa nella scanalatura il listello in alluminio. In questo modo si crea una parete esterna liscia, ad accoppiamento geometrico, per gli involucri di protezione.
Nota: l’uso del set di collegamento standard 8 ESD, unilaterale (0.0.673.00) o del set standard di collegamento 8 K ESD (0.0.625.33) nell’intelaiatura di profilati è consigliato per evitare ulteriori lavorazioni dell’elemento piano e dei listelli di intelaiatura pannello in corrispondenza degli angoli.
Die Scheibeneinfassleisten bestehen aus zwei Artikeln: einer Aluminiumleiste (0.0.495.05), die in die Profilnut eingesetzt wird und die Scheibe aufnimmt. Anschließend wird mit einer zweiten elastischen Kunststoffleiste die Scheibe sowie die Aluminiumleiste in der Nut fixiert. Bei Bedarf kann die Kunststoffleiste wieder gelöst werden, um die Scheibe aus dem Rahmen zu entnehmen.
Die Scheibeneinfassleisten befestigen das Flächenelement mit einem geringen Versatz zur Profilaußenkante. So entsteht eine glattflächige Außenwand von Schutzeinhausungen, die Turbulenzen von Luftströmungen zu vermeiden hilft.

Istruzioni di montaggio

Sollevamento del listello elastico mediante un cacciavite per la rimozione dell’elemento piano dal telaio.
Quando all’estremità di un profilato è montato un set di collegamento automatico, il listello di intelaiatura pannello 8 Al e il listello di intelaiatura pannello 8 in plastica devono essere rifilati su una lunghezza di 40 mm per consentire il montaggio nella scanalatura 8.

Varianti

Ordinare per

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090