Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.685.10 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 150 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | PP/TPE |
| Colore | nero |
Descrizione
Il fissaggio per pannello è composto da due elementi: il listello di intelaiatura pannello 8 Al (0.0.495.05) in alluminio viene inserito nella scanalatura del profilato. Esso posiziona il pannello con uno sfalsamento ridotto rispetto al bordo esterno del profilato. Successivamente nella parte posteriore viene montato a pressione il listello di intelaiatura pannello 8 4-6 mm ESD. Esso trattiene l’elemento piano e fissa nella scanalatura il listello in alluminio. In questo modo si crea una parete esterna liscia, ad accoppiamento geometrico, per gli involucri di protezione.
Nota: l’uso del set di collegamento standard 8 ESD, unilaterale (0.0.673.00) o del set standard di collegamento 8 K ESD (0.0.625.33) nell’intelaiatura di profilati è consigliato per evitare ulteriori lavorazioni dell’elemento piano e dei listelli di intelaiatura pannello in corrispondenza degli angoli.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090
Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra
* Indicazione obbligatoria