Inserti in gomma
Dati tecnici
Nota tecnica
Durezza 70 Sh A, resistente all’olio e all’acqua
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.606.51 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 18 g |
| Durezza | 70 Sh A |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | NBR |
| Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Diamètre: ø 30 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
| Diamètre: ø 40 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
| Diamètre: ø 60 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | |
| Diamètre: ø 80 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 3 | |
| Diamètre: ø 80 mm | Forme: Cylindrique | Longueur de l'arête X: - | Longueur de l'arête Y: - | Hauteur/profondeur Z: 10 | |
| Diamètre: - | Forme: Angulaire | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | Hauteur/profondeur Z: 3 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
40169997