Piano per set di supporto piano
Variante scelta

Piano 25-900x450 per set di supporto piano 8 420-45°, grigio simile a RAL 7035
0.0.694.86
0.0.694.86
Dati tecnici
Materiale incluso
Piano 25-900x450 rivestito in plastica
8 Manicotti filettati 12x15 M6 (montati)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.694.86 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 6 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | grigio simile a RAL 7035 |
Descrizione
Nella parte inferiore, il piano è dotato di dadi a vite M6 incassati. Essi permettono di avvitare il piano al supporto senza ulteriori lavorazioni. In questo modo è possibile creare una superficie di lavoro aggiuntiva senza fatica.
Varianti
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
44101130
Piano per set di supporto piano
Variante scelta

Piano 25-900x450 per set di supporto piano 8 420-45°, grigio simile a RAL 7035
0.0.694.86
0.0.694.86