Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto piano per tavolo destro, alluminio brillante simile a RAL 9006
1 Supporto piano per tavolo sinistro, alluminio brillante simile a RAL 9006
6 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x18, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8, acciaio, 2xM8-36, zincato
8 Rondelle ISO 7089 - 6 - 200 HV, zincato
6 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
Istruzioni d’uso e montaggio
Nota tecnica
Portata: 50 kg
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.686.19 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.2 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set di supporto piano è composto da due supporti. Essi si fissano nelle scanalature del profilato colonna di installazione 8 160x160 K76 all’altezza desiderata. Tutte le funzioni del profilato colonna di installazione rimangono utilizzabili senza limitazioni.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
94039990