Piano per set di supporto piano
Variante scelta

Piano OCTA 25-1110x555 per set di supporto piano 8 420-45°, grigio simile a RAL 7035
0.0.696.79
0.0.696.79
Dati tecnici
Materiale incluso
Piano OCTA 25-1110x555 rivestito in plastica
8 Manicotti filettati 12x15 M6 (montati)
2 Manicotti filettati 14x15 M8 (montati)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.696.79 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 8 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | grigio simile a RAL 7035 |
Descrizione
Il piano per tavolo è dotato di dadi a vite M6 incassati nella parte inferiore per il collegamento rapido del set di supporto piano 8 420-45°.
Per un allineamento ottimale, la giunzione tra due piani OCTA 25 deve essere stabilizzata con due coprigiunti 8 80x40 acciaio (0.0.692.16) e quattro viti a testa svasata DIN 7991 M8x18 (8.0.008.84).
Varianti
Ordinare per
| Profilo: | |
| Profilo: |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
44101130
Piano per set di supporto piano
Variante scelta

Piano OCTA 25-1110x555 per set di supporto piano 8 420-45°, grigio simile a RAL 7035
0.0.696.79
0.0.696.79