Cavo di potenza
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.691.35 |
---|---|
Qualità | arancione |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 2.8 kg |
Raggio minimo di curvatura | . = 87 mm |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Controller type: C 1-02/ C 1-05 | Cable length: 5 m | |
Controller type: C 3-05 | Cable length: 5 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05 | Cable length: 10 m | |
Controller type: C 3-05 | Cable length: 10 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05 | Cable length: 15 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05 | Cable length: 20 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05 | Cable length: 25 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 5 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 10 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 15 m |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Codice tariffa doganale
85444290
Cavo di potenza
Su richiesta
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.