Profilato 8 80x40


Variante scelta
Profilato 8 80x40 6NO leggero, naturale (0.0.488.82)
Profilato 8 80x40 6NO leggero, naturale
0.0.488.82
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

Proprietà

Nr. articolo0.0.488.82
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 11.87 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 25.23 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 18.09 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 74.31 cm4
Pesom = 3.2 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 9.04 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 18.58 cm3

Descrizione

I profilati 8 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La copertura in alluminio può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante. La versione NO designa una scanalatura particolarmente semplice da aprire con due intagli sotto la superficie.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium, nicht eloxiert Aluminium, nicht eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium, nicht eloxiert Aluminium, nicht eloxiert
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauart:  standardNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  alle geschlossen alle geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  alle geschlossen alle geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100