Profilato X 8 40-45° K15 - XMS
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.668.47 |
---|---|
Serie | Serie X |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 10.88 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 7.23 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 27.54 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 62.1 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 2.94 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 1750 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 7.68 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 13.77 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato X 8 40-45° K15 - XMS
Su richiesta