Profilato 8 40x40 F14
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.617.96 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 6.39 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 1.42 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 8.25 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 9.24 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1.73 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 3.94 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 4.62 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 8 40x40 F14
Su richiesta