Profilato 8 R26-270°
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.474.48 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 6.55 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 11.9 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 12.3 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 11.1 cm4 |
| Peso | m = 1.77 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 4.67 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 4.27 cm3 |
Descrizione
Oltre a questa esistono molte altre possibilità d’impiego, per esempio come corrimano per il montaggio su pareti e costruzioni di profilati.
In caso di necessità, si può chiudere la scanalatura con un profilato di copertura 8 R40 (Cap. 1.2 Accessori per profilati) in modo da ottenere un contorno rotondo senza scanalatura.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 R26-270°
* Indicazione obbligatoria