Profilato di copertura
Variante scelta

Profilato di copertura 8 K/Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.672.02
0.0.672.02
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.672.02 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 15.5 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PP |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Grazie alla pellicola superficiale con uno strato di alluminio, il profilato di copertura 8 K/Al ha lo stesso aspetto di un profilato in alluminio.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Al, eloxiert | Farbe: Aluminium natur |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39161000
Profilato di copertura
Variante scelta

Profilato di copertura 8 K/Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.672.02
0.0.672.02

weißaluminium
Aluminium natur

schwarz