Tubolare profilato 8 D30


Variante scelta
Tubolare profilato 8 D30, naturale (0.0.663.93)
Tubolare profilato 8 D30, naturale
0.0.663.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.93
SerieSerie D30
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 2.75 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0.76 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1.2 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 2.32 cm4
Pesom = 0.75 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.91 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 1.55 cm3

Descrizione

Doppio vantaggio: tubolare profilato 8 D30 con scanalatura 8 integrata. La speciale geometria consente il collegamento di connettori D30 su tre lati. Una scanalatura 8 rimane libera per il Sistema dei Componenti MB e il sistema per postazioni di lavoro item.
Dal momento che profilati e accessori possono essere collegati senza adattatore, il tubolare profilato 8 D30 consente di ridurre ingombro e costi di magazzino. Così, nell’intelaiatura possono confluire i componenti di tutti i sistemi modulari.
Il tubolare profilato 8 D30 è l’ideale, per esempio, per integrare rapidamente elementi quali vaschette ad incastro 8 105x130 (0.0.664.35) nelle strutture realizzate con i profilati D30.
 
Nota: per collegare accessori con scanalatura 6 è disponibile il profilato 6 D30.
Doppio vantaggio: tubolare profilato 8 D30 con scanalatura 8 integrata. La speciale geometria consente il collegamento di connettori D30 su tre lati. Una scanalatura 8 rimane libera per il Sistema dei Componenti MB e il sistema per postazioni di lavoro item.
Dal momento che profilati e accessori possono essere collegati senza adattatore, il tubolare profilato 8 D30 consente di ridurre ingombro e costi di magazzino. Così, nell’intelaiatura possono confluire i componenti di tutti i sistemi modulari.
Il tubolare profilato 8 D30 è l’ideale, per esempio, per integrare rapidamente elementi quali vaschette ad incastro 8 105x130 (0.0.664.35) nelle strutture realizzate con i profilati D30.
 
Nota: per collegare accessori con scanalatura 6 è disponibile il profilato 6 D30.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100