Tubolare profilato D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.690.30 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 3.83 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 3.58 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2.46 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 2.46 cm4 |
| Peso | m = 1.03 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.69 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1.69 cm3 |
Descrizione
Tutti i principi di fissaggio vengono pienamente rispettati e tutti i connettori e i componenti possono essere utilizzati così come sono.
Il tubolare profilato D30-45° è ordinabile nelle lunghezze standard di 3000 e 6000 mm oppure tagliato a misura. In questo modo è semplice trovare la dimensione giusta per lo stoccaggio.
Il tubolare profilato D30-45° è l’ideale quando sono richieste una ridotta flessione e una maggiore resistenza alla deformazione. Frontalmente è possibile montare inserti filettati pesanti, resistenti a elevate sollecitazioni di pressione e trazione.
Il tubolare profilato per più collegamenti ad angolo! Con le sue otto scanalature, il tubolare profilato D30-45° pesante è estremamente versatile perché consente il montaggio di diagonali ad angolo di 45° senza l’impiego di speciali connettori. In corrispondenza dello stesso punto nodale è possibile fare confluire sia un collegamento a 90°, sia uno a 45°.
Oltre alla massima libertà, la speciale geometria garantisce anche una notevole resistenza alla flessione. L’elevato spessore della parete del tubolare profilato D30-45° pesante lo rende indicato anche per carichi pesanti. Così è possibile configurare con la massima libertà le traverse di sostegno dei carrelli di trasporto o delle soluzioni Karakuri/LCA per una molteplicità di requisiti.
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100


Aluminium, natural



Red

White

Yellow

Green

Blue

Black