Tubolare profilato D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.643.25 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 1.97 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2.44 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.71 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1.71 cm4 |
| Peso | m = 0.532 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, rivestito a polvere |
| Colore | blu simile a RAL 5017 |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.14 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1.14 cm3 |
Descrizione
Il rivestimento a polvere satinato è durevole, resistente all’abrasione e non compromette il funzionamento degli elementi di collegamento.
I tubolari profilati con rivestimento nero sono in versione antistatica ESD. Questo consente di individuare a colpo d’occhio dove riporre in tutta sicurezza i componenti sensibili.
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Tubolare profilato D30
* Indicazione obbligatoria


Aluminium, natural



Red

White

Yellow

Green
Blue

Black