Tubolare profilato D30


Variante scelta
Tubolare profilato D30, naturale (0.0.628.28)
Tubolare profilato D30, naturale
0.0.628.28
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.628.28
SerieSerie D30
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 1.97 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2.44 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1.71 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1.71 cm4
Pesom = 0.532 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 1.14 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 1.14 cm3

Descrizione

Ottimizzato per la produzione snella! È la sua speciale geometria a rendere il tubolare profilato D30 così efficiente: i suoi quattro denti piatti con sottosquadro vengono cinti dal connettore D30 creando un collegamento ad accoppiamento geometrico che garantisce una tenuta sicura nel tempo. Le diagonali possono essere collegate su tutti e quattro i lati indipendentemente le une dalle altre.
I tubolari profilati D30 sono realizzati in alluminio, leggero ed estremamente resistente, e possono essere tagliati a misura senza difficoltà.
Per un rapido orientamento, i tubolari profilati D30 sono disponibili in sei ulteriori colori per differenziare a colpo d’occhio settori o componenti. La verniciatura a polvere satinata è resistente all’abrasione. Il tubolare profilato D30 anodizzato e il tubolare profilato con verniciatura a polvere nera sono antistatici.
Nota: il tubolare profilato D30 anodizzato è ordinabile in tre lunghezze standard: 3000, 4000 e 6000 mm. Oppure è possibile ordinare un taglio con precisione millimetrica per lunghezze personalizzate.
Le calotte per le estremità dei profilati e dei tubolari sono disponibili nella versione grigia e in quella nera, antistatica, per individuare l’applicazione in modo immediato.
Carichi massimi per le costruzioni di profilati
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Profilrohr D30.

Varianti

Ordinare per

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  4000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. czerwony k. czerwonyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. czerwony k. czerwonyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. biały k. białyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. biały k. białyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. żółty k. żółtyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. żółty k. żółtyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. zielony k. zielonyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. zielony k. zielonyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. niebieski k. niebieskiMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. niebieski k. niebieskiMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standardKolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  Aluminium, powlekane proszkowo
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  ciężkieKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Typ konstrukcji:  ciężkieKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  ciężkieKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  ciężkieKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Typ konstrukcji:  ciężkieKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  ciężkieKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyMateriał:  Aluminium, anodowane

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100