Tubolare profilato D30


Variante scelta
Tubolare profilato D30 pesante, naturale (0.0.683.18)
Tubolare profilato D30 pesante, naturale
0.0.683.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.683.18
SerieSerie D30
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 4.67 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 5 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 3.06 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 3.06 cm4
Pesom = 1.21 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 2.04 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.04 cm3

Descrizione

Particolarmente robusto: il tubolare profilato D30 pesante viene impiegato in presenza di requisiti molto elevati. Ridotta flessione ed elevata resistenza alla deformazione sono i punti di forza di questo profilato!
La parete rinforzata del tubolare profilato si presta all’avvitamento di inserti filettati ad alta resistenza o anche di componenti.
Esternamente non cambia nulla: è sagomato come il tubolare profilato D30. Tutti i principi di collegamento e di fissaggio vengono quindi pienamente rispettati e tutti i componenti possono essere utilizzati senza subire modifiche.
Carichi massimi della struttura realizzata con il tubolare profilato D30 pesante.
Carichi ammessi delle strutture realizzate con il tubolare profilato D30-45° pesante e il tubolare profilato D30 pesante.
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100