Interruttore di fine corsa


Variante scelta
Interruttore di fine corsa 8 - 1NO (0.3.001.30)
Interruttore di fine corsa 8 - 1NO
0.3.001.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Interruttore di prossimità, induttivo
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale
Meccanismo e viti di fissaggio
Tensione = 10…30 V DC
Corrente interrompibilemax. = 150 mA
Distanza di interruzione = 2 mm
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm

Proprietà

Nr. articolo0.3.001.30
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 51 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Interruttore di prossimità per la delimitazione delle posizioni di fine corsa, risp. punti di referenza per unità lineari, integrabile nella scanalatura dei profilati 8.
Il prossimetro può venire inserito nella scanalatura anche in un secondo tempo, in posizione a piacere, e venire fissato dal lato dello smorzamento.

Varianti

Ordinare per

Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Line 8 groovePlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  KLEPlug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contactCompatibility:  Timing-Belt Reverse UnitPlug-in:  X

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Codice tariffa doganale
85365080