Striscia PVC
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.731.87 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 496 g/m |
| Durezza | 80 Sh A |
| Unita di consegna | 1 rotolo da 50 m |
| Materiale | PVC |
| Colore | rosso trasparente |
Descrizione
Le strisce in PVC 200x2 sono disponibili tagliate a misura o in rotoli da 50 metri per il successivo taglio alla lunghezza desiderata.
Nota: la lunghezza, il numero di strisce in PVC e la dimensione della sovrapposizione possono essere calcolati con l’aiuto delle istruzioni di montaggio.
Inoltre, sono facilmente attraversabili da persone e carrelli di trasporto. Il fatto che ciascuna striscia venga inserita singolarmente nella scanalatura 8 permette di sostituire le lamelle e i supporti lamellari singolarmente, in modo mirato, senza dover rimuovere tutto il listello.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 4000 | Colour: transparent | |
| Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: transparent | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 4000 | Colour: Red, transparent | |
| Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Red, transparent |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Codice tariffa doganale
39204390


transparent