Striscia PVC


Variante scelta
Striscia PVC 200x2, trasparente (0.0.722.58)
Striscia PVC 200x2, trasparente
0.0.722.58
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.58
AntistaticoNo
Pesom = 484 g/m
Durezza80 Sh A
Unita di consegnaLungh. max. 4000 mm
MaterialePVC
Coloretrasparente
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Le strisce in PVC 200x2 sono adatte alla realizzazione di tende a lamelle. Le lamelle spesse 2 mm vengono fissate in una scanalatura 8 per mezzo del supporto per lamelle 8 PA 1-2 mm (0.0.721.71).
Le strisce in PVC 200x2 sono disponibili tagliate a misura o in rotoli da 50 metri per il successivo taglio alla lunghezza desiderata.
Nota: la lunghezza, il numero di strisce in PVC e la dimensione della sovrapposizione possono essere calcolati con l’aiuto delle istruzioni di montaggio. Annotare le dimensioni della sovrapposizione prima di effettuare l’ordine.
Le tende in strisce di PVC sono la base per realizzare celle per camera bianca fisse e mobili. La tenda protegge la zona di lavoro all’interno della cella dalle impurità provenienti dall’esterno. La soluzione modulare offre un’alternativa alla camera bianca con pareti rigide (hard wall) ed è inoltre facile e veloce da montare. Le celle per camera bianca con tende a lamelle (soft wall) raggiungono generalmente classi elevate (>ISO 6).
Nella produzione, le tende a lamelle permettono di realizzare con facilità una separazione tra le zone di produzione. Le strisce sovrapposte in PVC trasparente proteggono dalla polvere e da altre impurità. Inoltre, riducono il rumore e le correnti d’aria e sono facilmente attraversabili da persone e carrelli di trasporto.
Il fatto che ciascuna striscia venga inserita singolarmente nella scanalatura 8 permette di sostituire le lamelle e i supporti lamellari singolarmente, in modo mirato, senza dover rimuovere tutto il listello.

Istruzioni di montaggio

Le strisce di PVC possono essere tagliate a misura con un coltello da taglio.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  Red, transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Red, transparent

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Codice tariffa doganale
39204390