Profilati di installazione per accoppiamento pneumatico


Variante scelta
Set di accoppiamento pneumatico 8 160x40 G1/2 (0.0.663.45)
Set di accoppiamento pneumatico 8 160x40 G1/2
0.0.663.45
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Piastra per il collegamento pneumatico 8, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
O-ring 25x2,5, NBR, nero
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x1820, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincati
Maschera di foratura
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.45
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 283 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Grazie ai profilati di installazione e ai set per l’accoppiamento pneumatico 8 G1/2, lavorare con l’aria compressa non è più un problema. Il foro filettato G 1/2″ a norma ISO 228-1 è indicato per gli innesti per aria compressa standard e la piastra di collegamento si monta lateralmente sul profilato colonna, all’altezza desiderata. Non occorre fare altro che praticare un foro passante fino alla condotta dell’aria compressa integrata nel profilato colonna di installazione. La necessaria maschera di foratura è inclusa nella dotazione.

Istruzioni di montaggio

Per praticare il foro passante, il set per l’accoppiamento pneumatico contiene una maschera di foratura che funge al tempo stesso anche da copertura del bordo. La maschera viene infatti successivamente posizionata nel punto desiderato con il lato piano rivolto verso il basso. In seguito, la piastra per applicazioni pneumatiche, insieme alle viti a testa cilindrica e ai tasselli scorrevoli in dotazione, garantisce una tenuta sicura sul profilato.
Il foro passante fino alla canalina per l’aria compressa viene praticato con l’ausilio di una maschera di foratura e di un trapano a punta elicoidale per metallo con ⌀ 10,0 mm.
Dopo aver praticato il foro, la piastra per applicazioni pneumatiche e la maschera di foratura vengono rimosse. A questo punto il foro passante viene ampliato con l’ausilio di un trapano a punta elicoidale per metallo con ⌀ 12,7 mm.
Per la sbavatura del foro passante ampliato è necessario utilizzare una fresa per svasatura conica 90° 16,5 mm a norma DIN 335.
Al termine del montaggio posizionare la guarnizione O-ring in plastica nell’apertura della piastra per applicazioni pneumatiche con un velo di grasso. La maschera di foratura viene infilata nel foro passante con il lato rialzato rivolto verso il basso.
In seguito avvitare la piastra per applicazioni pneumatiche con una brugola 6 (forza di serraggio: 25 Nm).

Varianti

Ordinare per

Dimension X:  80 mm
Dimension X:  160 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Codice tariffa doganale
83024900