Riduttori
Variante scelta

Riduttore AP 80-3, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.666.17
0.0.666.17
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.666.17 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2058 g |
| Peso | m = 2.058 kg |
| Velocità meccanica max. del motore | . = 7000 1/min |
| Rapporto di trasmissione | i = 3 |
| Rigidità torsionale | cg = 5,7 Nm/arcmin |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Coppia in uscita nominale | T2N = 85 Nm |
| Velocità del motore max. | Mmax = 116.667 1/s |
| Rapporto di trasmissione del riduttore | i = 3 |
| Rendimento | . = 0.98 |
| Durata | 30000 h |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84834029
Riduttori
Variante scelta

Riduttore AP 80-3, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.666.17
0.0.666.17
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.