Griglie
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Nota tecnica
Diametro filo: 6/8 mm
Larghezza delle maglie: 50x200 mm
Altezza: 1830 mm
Larghezza: 958 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.446.06 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 14.5 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Colore | nero |
Descrizione
Le griglie a filo doppio sono protette dalla corrosione grazie alla superficie zincata a fuoco.
In caso di necessità esse possono avere un’applicazione di colore individuale tramite verniciatura.
Le griglie a filo doppio nere sono in aggiunta rivestite con polveri nello stabilimento di produzione.
I fili metallici sono saldati tra loro in ogni punto d’intersezione, cosicché si evita un accavallamento della griglia .
Varianti
Ordinare per
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (nickel-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2470 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2500 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
| Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103201
Codice tariffa doganale
73143100
Griglie
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.


Aluminium, natural



Bright zinc-plated








Black