Dati tecnici
Materiale incluso
1 Ripiano per testiera, acciaio
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M8, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x14, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7089-8-200 HV, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.722.60 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.99 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 3 kg |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879059