Freni
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.647.76 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 20 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, inossidabile |
Descrizione
I freni si montano a incastro sui rulli nel punto desiderato.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: St D30 | Maß X: 126.6 | Maß Y: 19 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: St D30 | Maß X: 126.6 | Maß Y: 10 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 106.5 | Maß Y: 10 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 99 | Maß Y: 19 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: St 60x24 | Maß X: 46 | Maß Y: 13.6 | Maß Z: 132.1 | |
| Baureihe: 8 | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Maß X: 132.6 | Maß Y: 15 | Maß Z: - |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098