Profilato di guida per avvolgibile


Variante scelta
Profilato di guida per avvolgibile 8, naturale (0.0.465.63)
Profilato di guida per avvolgibile 8, naturale
0.0.465.63
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.465.63
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 2.28 cm2
Pesom = 0.61 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Le tapparelle possono essere utilizzate come elementi piani mobili di pannellatura, ad es. per la chiusura di armadi, quadri elettrici e pulpiti di comando.
Vantaggiosa è la flessibilità della superficie che consente un alloggiamento all’interno del sistema e non necessita di alcun vano esterno di rotazione o traslazione.
Il sistema avvolgibile è idoneo per montare tapparelle ad azionamento manuale in posizione di montaggio verticale e orizzontale. Può essere impiegato in strutture di intelaiatura realizzate con qualsiasi profilato portante della serie 8. Il sistema è costituito dalla guida per avvolgibile e dall’avvolgibile, entrambi a struttura modulare. L’avvolgibile è disponibile in alluminio o in plastica.
La guida per avvolgibile è realizzata, secondo uno schema modulare, con profilato di guida per avvolgibile e guide curve 45°. Sopra gli elementi della guida viene applicato il listello di scorrimento dell’avvolgibile al fine di consentire un normale scorrimento a basso attrito e senza sbattimenti.
Iniziare l’operazione di montaggio della guida stabilendo la posizione di tutti gli elementi della guida. Determinare le lunghezze necessarie dei profilati di guida per avvolgibile con l’ausilio della sottospecificata tabella.
La lunghezza totale della guida deve essere dimensionata in modo che l’avvolgibile, in ogni posizione di fine corsa, scorra al suo interno.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
Codice tariffa doganale
76042100