Smorzatore di rotazione 8 Nm


Variante scelta
Set smorzatore rotazione 8 Nm 4kt10 5,5-68 T2 (0.0.704.16)
Set smorzatore rotazione 8 Nm 4kt10 5,5-68 T2
0.0.704.16
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Smorzatore di rotazione 8 Nm
2 Distanziali D9,5/6,4-12, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.704.16
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 93 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Forte contro le variazioni del carico! In presenza di componenti mobili, un impulso molto forte potrebbe sollecitare eccessivamente il sistema e mettere in pericolo il personale. Il blocco cuscinetto 8 80x80-50 con smorzatori di rotazione controlla la rotazione mediante uno smorzamento su più livelli che ammortizza in modo sicuro anche momenti considerevoli.L’elemento centrale è il blocco cuscinetto 8 80x80-50, particolarmente scorrevole. Il cuscinetto girevole ad elevata precisione può essere utilizzato a coppie contrapposte o da un solo lato come supporto mobile. Il set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10 M5-68 T1 garantisce rotazioni delicate e controllate. Il momento frenante può essere ampliato, con un massimo di due set smorzatore di rotazione 8 Nm 4kt10 5,5-68 T2, fino a 8, 16 o 24 Nm.
Lo smorzatore di rotazione impedisce l’accelerazione incontrollata di un gruppo costruttivo, e quindi lesioni causate da collisioni, ai sensi delle norme CE. Il robusto blocco cuscinetto viene collegato alla struttura portante tramite le scanalature 8.

Varianti

Ordinare per

Including fixings: 
Including fixings:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
eCl@ss 11.0
23051690
Codice tariffa doganale
84879059