Smorzatore di rotazione 8 Nm
Dati tecnici
Materiale incluso
Flangia di trascinamento D40-10x10-46, acciaio, zincato
Smorzatore di rotazione 8 Nm
2 Viti a testa tonda ISO 7380 M5x45, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M6x14, acciaio, zincato
6 Rondelle, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.704.09 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 206.2 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Lo smorzatore di rotazione impedisce l’accelerazione incontrollata di un gruppo costruttivo, e quindi lesioni causate da collisioni, ai sensi delle norme CE. Il robusto blocco cuscinetto viene collegato alla struttura portante tramite le scanalature 8.
MB = momento frenante max.
All’occorrenza, il blocco cuscinetto 8 80x80-50 (0.0.695. 21) può essere integrato con fino a tre smorzatori di rotazione. Il set smorzatore di rotazione T1 (0.0.704.09) utilizza un elemento quadro come asse. Se sul blocco cuscinetto 8 80x80-50 vengono utilizzati meno di tre smorzatori di rotazione, per evitare lesioni l’elemento quadro deve essere tagliato a misura.
MY = 45 Nm
FX = 1000 N
FZ = 3000 N
Varianti
Ordinare per
| Including fixings: ✓ | |
| Including fixings: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23051690
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
Codice tariffa doganale
84879059