Rotella


Variante scelta
Ruota orientabile D75 doppio bloccaggio (0.0.420.16)
Ruota orientabile D75 doppio bloccaggio
0.0.420.16
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili,
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.420.16
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 340 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata60 kg/ruota

Descrizione

Le ruote senza piastra di avvitamento integrata possono essere avvitate frontalmente nel profilato dopo aver praticato una filettatura adeguata nel foro centrale del profilato. In alternativa, per il montaggio è possibile utilizzare una piastra di base separata.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Portata 60 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  50 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  50 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Individual
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000