item
Sbalzo con slitta a croce 1200

Sbalzo con slitta a croce 1200

0.0.652.38


Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Profilato di traslazione 8 40x40
1 Profilato 8 40x40 leggero
1 Diagonale di rinforzo 8 300x30, acciaio, alluminio bianco rivestito a polvere
1 Set pattino 8 40x40
1 Pattino attrezzi 8 40x40
Elementi di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.652.38
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 9.7 kg
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Predisposizione dall’alto: lo sbalzo con slitta a croce permette di portare l’attrezzo appeso in qualsiasi punto dell’area di lavoro senza sforzo. Combinandolo con i tiranti a molla item (vd. sotto) è possibile lavorare sempre in modo ergonomico e intuitivo.
Lo sbalzo con slitta a croce si monta sull’alzata dei tavoli da lavoro E e F item. Inoltre nella scanalatura superiore dello sbalzo con slitta a croce è possibile fissare l’illuminazione della postazione di lavoro.
L’integrazione di slitte a croce aggiuntive permette un semplice spostamento di ulteriori attrezzi nelle tre dimensioni.
Lo sbalzo incrementa l’ergonomia della postazione di lavoro evitando posture forzate durante lo svolgimento di attività ricorrenti:
con i tiranti a molla e i tubi flessibili a spirale di item è possibile fissare gli attrezzi alla slitta a croce con la massima flessibilità.

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
84879090