Cerniera PA


Variante scelta
Cerniera 8 PA, destra, nero (0.0.026.12)
Cerniera 8 PA, destra, nero
0.0.026.12
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cerniera, PA-GF
Perno cilindrico, acciaio, zincato
Rondella, PA

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.12
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 21 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero

Descrizione

Le cerniere PA sono semplici componenti per porte leggere e portelle. Sono dotate di un dispositivo di sicurezza antirotazione che si incastra nelle scanalature dei profilati.
Negli elementi piani che vengono fissati con le cerniere PA occorre praticare i relativi fori di passaggio mediante un’opportuna lavorazione.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Le cerniere PA sono dotate di una sicurezza antirotazione che si incastra nelle scanalature dei profilati. Per il fissaggio degli elementi piani queste devono essere dotate di fori passanti.

Istruzioni di montaggio

Le porte della serie 6, 8 e 10 possono essere montate in modo tale da essere fisse o estraibili.
Per la versione estraibile le porte devono essere dotate esclusivamente delle cerniere destre o di quelle sinistre.
Per la versione fissa è necessario combinare le cerniere destre con quelle sinistre.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Farbe:  grau grauAushebbar:  XAnschlag:  -
Baureihe:  5Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  XAnschlag:  -
Baureihe:  6Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  6Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  6Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  6Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  8Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  8Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  10Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  10Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  XFarbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  XFarbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
39269097