Listello in plastica della modanatura perimetrale per finestra


Variante scelta
Listello di intelaiatura pannello 6 elastico 4-6 mm, grigio simile a RAL 7042 (0.0.614.91)
Listello di intelaiatura pannello 6 elastico 4-6 mm, grigio simile a RAL 7042
0.0.614.91
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

a = 20.5 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.614.91
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 75 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
MaterialePP/TPE
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Con i listelli di intelaiatura pannello è possibile inserire successivamente qualsiasi elemento piano (preferibilmente pannelli di plexiglas, PET-G o policarbonato) su un’intelaiatura di profilati già chiusa. Ad esclusione dei tagli diritti non è necessaria nessun’altra lavorazione dell’elemento piano e dei listelli di intelaiatura pannello.
I listelli di intelaiatura pannello sono composti da due componenti: un listello in alluminio (0.0.615.01) che viene inserito nella scanalatura del profilato e ospita il pannello. Successivamente il pannello e il listello di alluminio vengono fissati nella scanalatura con un secondo listello elastico in plastica. All’occorrenza il listello in plastica può essere nuovamente staccato per estrarre il pannello dal telaio.
I listelli di intelaiatura pannello 6 fissano l’elemento piano con uno sfalsamento di 1,6 mm rispetto al bordo esterno del profilato. In questo modo la parete esterna degli involucri protettivi risulta liscia, contribuendo a diminuire le turbolenze delle correnti d’aria.
La scelta del listello di intelaiatura pannello adeguato ha luogo sulla base dello spessore dell’elemento piano (s) e della serie.

Serie 6: s = 2 - 4 / 4 - 6 mm

Istruzioni di montaggio

Quando all’estremità di un profilato è montato un set di collegamento automatico, il listello di intelaiatura pannello 6 Al e il listello di intelaiatura pannello 6 in plastica devono essere rifilati su una lunghezza di 35 mm per consentire il montaggio nella scanalatura 6.

Varianti

Ordinare per

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  6 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Groove type:  8 mmPanel thickness range:  8-10 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Codice tariffa doganale
39169090