Serratura per porta scorrevole


Variante scelta
Serratura per porta scorrevole 8 40x40 (0.0.723.87)
Serratura per porta scorrevole 8 40x40
0.0.723.87
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Elemento di chiusura, zinco pressofuso, alluminio brillante simile a RAL 9006
1 Cassetta di chiusura, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Chiavi
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M6, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x35, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.723.87
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 665 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La serratura per porta scorrevole 8 40x40, chiudibile, blocca in modo sicuro una porta scorrevole realizzata con profilati 8 40x40 contro al telaio della porta. All’apertura, la maniglia ergonomica sblocca automaticamente il chiavistello della porta.
La porta viene chiusa in modo sicuro mediante la serratura cilindrica integrata.
La cassetta di chiusura, fissata nella scanalatura del profilato 8 del telaio della porta, occupa uno spazio minimo. Alla chiusura, l’elemento di chiusura della porta scorrevole si ingrana nella cassetta di chiusura.
La struttura crea uno spiraglio minimo.

Istruzioni di montaggio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090