Serratura per porta scorrevole
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Elemento di chiusura, zinco pressofuso, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Chiavi
1 Cassetta di chiusura, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M5, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.715.40 |
---|---|
Momento | M = 10 Nm |
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 528 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie al profilato guida per porte scorrevoli 8 40x10 (0.0.495.13) è possibile spostare parallelamente lungo una scanalatura 8 due segmenti della porta. Il set rullo per connettore angolare 8 32x18 (0.0.494.74) garantisce un’ottima scorrevolezza.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090
Serratura per porta scorrevole
* Indicazione obbligatoria