Sistema per cassetti, profilato di intelaiatura H66
Variante scelta

Sistema per cassetti, profilato di intelaiatura H66, naturale
0.0.721.51
0.0.721.51
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.721.51 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.19 kg/m |
| Carico mass. | Fmax. = 450 N |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
La scanalatura 5 esterna permette di collegare i binari telescopici.
L3 / L4 = dimensione di taglio dei profili dei cassetti
L5 / L6 = superficie utile
L7 = dimensione di taglio del profilo frontale
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Codice tariffa doganale
76042100
Sistema per cassetti, profilato di intelaiatura H66
Variante scelta

Sistema per cassetti, profilato di intelaiatura H66, naturale
0.0.721.51
0.0.721.51
* Indicazione obbligatoria