Interruttore di fine corsa di sicurezza


Variante scelta
Interruttore di fine corsa di sicurezza compatto, 2NC (0.0.489.85)
Interruttore di fine corsa di sicurezza compatto, 2NC
0.0.489.85
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, PA-GF, nero
Rondelle U

Nota tecnica

ad apertura forzata
Tensione nominale: 24 V AC/DC / 230 V AC, 4A
Grado di protezione: IP 67, EN 60529
Attestato di prova secondo BG-GS-ET-15
B10d Interruttore di apertura (NC) 2.000.000
Durata: 20 anni

Proprietà

Nr. articolo0.0.489.85
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 80 g
Unita di consegna1 pezzo
TensioneU = 24 V DC
Tensione primarioU1 = 230 V AC

Descrizione

Interruttore di fine corsa di sicurezza compatto per assicurare la protezione elettrica e meccanica di porte a cerniera, a scorrimento verticale ed orizzontale.
Premendo il comando si chiude il contatto.
Schema di allacciamento:
interruttore di fine corsa di sicurezza compatto 2NC
Diagramma delle connessioni:
interruttore di fine corsa di sicurezza compatto 2NC

Varianti

Ordinare per

Power supply:  230 VSwitching characteristics:  Normally open contact
Power supply:  24 VSwitching characteristics:  Normally closed contact

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Codice tariffa doganale
85365080