Set calotta per profilato per porta 8, anta fissa

0.0.727.54


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Calotta per profilato per porta 8 80x40 - A
1 Calotta per profilato per porta 8 80x40 - B
1 Calotta per profilato per porta 8 103x40 - A
1 Calotta per profilato per porta 8 103x40 - B
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x10, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.727.54
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 392 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set calotta per profilato per porta 8, anta fissa chiude il lato frontale del profilato per porta 8 80x40 (0.0.727.36). Le calotte, che si avvitano nei fori centrali, formano gli angoli della porta.
Una porta a due ante è composta da una porta di accesso 8 item e da un’anta fissa bloccabile. In combinazione creano aperture di passaggio chiudibili che consentono di trasportare anche strutture particolarmente alte o larghe.
La porta a due ante può essere aperta e chiusa da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale. Inoltre, può essere integrata senza difficoltà in un’intelaiatura di profilati 8.
La porta a due ante 8 item si basa su componenti che sono stati ottimizzati per porte altamente funzionali.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
83024150