Set rullo 8 D30


Variante scelta
Set rullo 8 D30-30 ESD (0.0.681.51)
Set rullo 8 D30-30 ESD
0.0.681.51
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Rullo D30/D6-16, thermoplastique, ESD
2 Distanziali cavi D17/D6-12, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.681.51
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 79 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato

Descrizione

Movimenti precisi in qualsiasi condizione: in presenza di slitte o altri componenti mobili, il rullo D30/D6-16 ESD e il rullo D30/D6-16 T1 garantiscono uno scorrimento affidabile. Poiché utilizzano l’intelaiatura di profilati come guida, non è necessario nessun profilato aggiuntivo.
Il rullo D30/D6-16 ESD presenta una superficie di scorrimento concava. Questo profilo è compatibile con i tubolari (profilati) D30. Per risultati ottimali, il rullo D30/D6-16 ESD dovrebbe essere montato insieme al rullo D30/D6-16 T1. La combinazione dei rulli evita un’usura maggiore a causa dell’eccessiva rigidità statica. Questo consente l’uso delle applicazioni Karakuri/LCA anche con contenitori leggeri.
I rulli sono disponibili premontati come set rullo 8 D30-30 ESD e set rullo 8 D30-30 T1 con distanziale cavo e tassello scorrevole 8. Questo consente il rapido fissaggio nel tubolare profilato 8 D30 o in qualsiasi scanalatura di sistema 8 per una semplice costruzione di sollevatori, carrelli o pattini.
Per applicazioni personalizzate, i rulli e il distanziale cavo D17/D6-12 sono disponibili anche separatamente. Il distanziale cavo assicura la presenza della distanza necessaria tra profilato e pattino. Il fissaggio ha luogo per esempio in corrispondenza del multiblock D30 item con l’ausilio di viti M6.
F = 50 N

Varianti

Ordinare per

Superficie di scorrimento:  concavaIncl. tecnica di collegamento: 
Superficie di scorrimento:  pianaIncl. tecnica di collegamento: 
Superficie di scorrimento:  concavaIncl. tecnica di collegamento:  X
Superficie di scorrimento:  pianaIncl. tecnica di collegamento:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
83022000