Set rullo 8 D30
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rullo D30/D6-16 T1, termoplastico
2 Distanziali cavi D17/D6-12, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.688.03 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 79.4 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
Descrizione
Per risultati ottimali, il rullo D30/D6-16 T1 dovrebbe essere unito al rullo D30/D6-16 (0.0.681.68). Questo è dotato di una superficie di scorrimento che al centro è leggermente più profonda. Tale caratteristica permette di usare un tubolare o un tubolare profilato D30 come guida. La combinazione dei rulli evita il blocco a causa dell’eccessiva rigidità statica delle slitte e consente il trasporto di contenitori leggeri nelle soluzioni Karakuri/LCA o di automazione low-cost.
Il set rullo 8 D30-30 T1 premontato con tassello scorrevole 8 si fissa rapidamente nel tubolare profilato 8 D30 o in qualsiasi scanalatura di sistema 8. I distanziali a tubo sono progettati per garantire una distanza sufficiente tra i profilati statici e il pattino.
Varianti
Ordinare per
| Superficie di scorrimento: concava | Incl. tecnica di collegamento: ✓ | |
| Superficie di scorrimento: piana | Incl. tecnica di collegamento: ✓ | |
| Superficie di scorrimento: concava | Incl. tecnica di collegamento: X | |
| Superficie di scorrimento: piana | Incl. tecnica di collegamento: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
83022000