Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rullo frenante D93
2 Fissaggi per rullo frenante M8, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x16, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089-8-200 HV, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.710.07 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.649 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 500 N |
Descrizione
Il rullo frenante protegge l’intelaiatura e la merce trasportata dai danni causati da impatti a velocità troppo elevate. La decelerazione aumenta con la velocità.
Il rullo gommato può anche frenare la merce trasportata mediante contatto diretto.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84313900