Profilato per ripiano 8
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.618.56 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 9.28 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 7.9 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2.96 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 361.6 cm4 |
| Peso | m = 2.51 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.99 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 33.45 cm3 |
Descrizione
Dal momento che i ripiani hanno usi diversi, sono disponibili due varianti, una aperta e una con bordo perimetrale.
I ripiani 8 200 e 320 vi semplificheranno notevolmente la vita perché sono già premontati nella larghezza di 600 mm: basta estrarli dalla confezione, inserirli e utilizzarli!
Per lunghezze personalizzate, i profilati sono disponibili anche tagliati su misura e all’occorrenza possono essere dotati di spalla di contenimento tramite il profilato 5 20x10 (0.0.391.02) e le relative calotte.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shelf depth: 200 | Edge length X: 200 | Edge length Y: 14 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shelf depth: 200 | Edge length X: 200 | Edge length Y: 14 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shelf depth: 320 | Edge length X: 320 | Edge length Y: 18 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shelf depth: 320 | Edge length X: 320 | Edge length Y: 18 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100