Dati tecnici
Materiale incluso
1 Cornice UNI A3
1 Pellicola protettiva, trasparente
1 Chiusura per cornice, trasparente
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.700.60 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 213 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PC |
| Colore | grigio |
Descrizione
Le cornici sono disponibili per fogli nei formati UNI A3, UNI A4 e UNI A5. L’assortimento di colori permette di dare risalto ai diversi gruppi tematici. La cornice UNI A4 è disponibile anche in nero, nella variante antistatica.
La pellicola a bassa riflettenza protegge cartelli, nomi dei reparti, avvertenze, indicazioni ecc. stampati (autonomamente) mantenendone la visibilità su entrambi i lati. La robusta cornice è adatta a diverse tipologie di fissaggio: può essere appesa, appoggiata, fissata lateralmente, in orizzontale o in verticale. È possibile anche combinare diverse cornici fissandole a scanalature 8, tubolari profilati D30, contenitori in rete metallica, recinzioni di protezione e tracciati dei cavi.
Così, integrare la segnaletica in azienda in base alla propria Corporate Identity diventa un gioco da ragazzi.
Varianti
Ordinare per
| Formato: A5 | Colore: rosso | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: verde | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: giallo | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A5 | Colore: grigio | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: rosso | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: verde | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: giallo | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: grigio | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A4 | Colore: nero | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: ✓ | |
| Formato: A3 | Colore: rosso | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: verde | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: giallo | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
| Formato: A3 | Colore: grigio | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Codice tariffa doganale
39269097


rosso
verde
giallo
grigio




nero