Supporto per cornice


Variante scelta
Supporto per cornice 8 girevole ESD, nero (0.0.700.87)
Supporto per cornice 8 girevole ESD, nero
0.0.700.87
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.700.87
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 3.6 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePOM
Colorenero

Descrizione

Il supporto per cornice 8 girevole fissa le cornici item sopra o tra i profilati 8. Si inserisce in posizione a scatto in qualsiasi punto della cornice. La sua testa girevole consente di fissare angolarmente il cartello a due profilati.
Il supporto per cornice è compatibile con tutti i formati delle cornici item e dovrebbe sempre essere utilizzato a coppie.
Il supporto per cornice 8 girevole ESD offre la stessa funzionalità in versione antistatica.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Farbe:  grau grauESD-sicher:  X
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 
Baureihe:  LPSFarbe:  grau grauESD-sicher:  X
Baureihe:  LPSFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Codice tariffa doganale
39269097