Griglie


Variante scelta
Griglia acciaio 3,8mm 40x40, zincato (0.0.483.64)
Griglia acciaio 3,8mm 40x40, zincato
0.0.483.64
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Fili d’acciaio (fili diritti)
saldati, zincati
Spessore: 3 mm
larghezza delle maglie: 40 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.483.64
Qualitàzincato
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 5.1 kg/m2
Unita di consegna1 pezzo ca. 2500x1000 mm

Descrizione

Le griglie di acciaio possiedono una stabilità e un rigidità propria elevate. Per l’intelaiatura è pertanto sufficiente una costruzione di telaio leggera.
Le griglie di acciaio sono protette dalla corrosione grazie alla superficie zincata.
Le griglie di acciaio nere sono in aggiunta rivestite con polveri nello stabilimento di produzione.
I fili metallici sono saldati tra loro in ogni punto d’intersezione, cosicché si evita un accavallamento della griglia.
Per aumentare la resistenza alla corrosione o per scopi di contrassegno le griglie saldate possono essere rivestite con polveri, verniciate, ecc.

Avvertenza relativa al taglio della griglia ondulata in acciaio:
A causa del comportamento del materiale all’atto della separazione le tolleranze del taglio rientrano nella classe di tolleranza c secondo DIN ISO 2768.

Varianti

Ordinare per

Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (vernickelt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2470
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2500
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Codice tariffa doganale
73143100