Moduli opzionali del controller serie C
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.668.20 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 72 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Il modulo viene inserito in uno degli slot disponibili per l’ampliamento. Tutte le norme di sicurezza in vigore, tra le quali la categoria 4 / PLe a norma EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 a norma EN 62061, vengono ampiamente soddisfatte.
Varianti
Ordinare per
| Function: PROFINET | |
| Function: EtherCAT | |
| Function: Safety Module STO |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27069211
eCl@ss 4.0
27130702
eCl@ss 4.1
27130702
eCl@ss 5.1
27069290
UNSPSC 7.0
43201404
UNSPSC 9.0
43201404
eCl@ss 6.0.1
27069211
eCl@ss 7.1
27069211
eCl@ss 11.0
27143592
eCl@ss 5.0
27069290
Codice tariffa doganale
85366990
Moduli opzionali del controller serie C
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.