Profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50


Variante scelta
Profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50 ESD, naturale (0.0.664.75)
Profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50 ESD, naturale
0.0.664.75
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.664.75
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 3.52 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, Ti passivato
Colorenaturale

Descrizione

Basta agganciare il profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50 in una scanalatura 8 orizzontale per creare rapidamente una superficie per i contenitori per la predisposizione dei materiali. Raddoppiando in modo simmetrico il profilato di predisposizione dei materiali accanto a un profilato 8 40x40 si otterrà una superficie di appoggio con bordo perimetrale per contenitori Euro (400 mm).
Con le vaschette ad incastro 8 105x130 è possibile realizzare un’area di prelievo aggiuntiva nelle immediate vicinanze dei contenitori.
La maniglia incassata nella parte inferiore agevola il posizionamento ergonomico in caso di utilizzo su braccio orientabile. La parte esterna è predisposta per l’inserimento di targhette per una chiara identificazione di scaffalature, contenitori e vaschette ad incastro.
Per garantire la sicurezza ESD il profilato è disponibile anche in titanio passivato.
Nota: per un funzionamento sicuro, il profilato di predisposizione dei materiali 8 180x50 viene fissato con perni filettati.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, anodized
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, passivated Ti
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, passivated Ti

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100